• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne de régulation 10K en fer ductile pour GPL, type à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10SDL-10A
10SDL-15A
10SDL-20A
10SDL-25A
10SDL-32A
10SDL-40A
10SDL-50A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Type à robinet à soupape

30.99 €

Devis 3/8B (10A)3/8B (10A)Standard

30.99 €

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)Standard

38.52 €

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)Standard

49.11 €

Devis 1B (25A)1B (25A)Standard

77.10 €

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Standard

95.13 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Standard

137.22 €

Devis 2B (50A)2B (50A)Standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Gaz
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique