• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne de régulation 10K en fer ductile pour GPL, type à bride

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10SDLBF-10A
10SDLBF-15A
10SDLBF-20A
10SDLBF-25A
10SDLBF-32A
10SDLBF-40A
10SDLBF-50A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube Type à robinet à soupape

75.79 €

Devis 3/8B (10A)3/8B (10A)Standard

63.80 €

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)Standard

75.79 €

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)Standard

92.25 €

Devis 1B (25A)1B (25A)Standard

123.00 €

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Standard

152.32 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Standard

200.37 €

Devis 2B (50A)2B (50A)Standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Gaz
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau Côté commande, type de connexion Bride de tuyau
Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique