Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 5:00 29/11/2020 à 0:00 (CET) 30/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne de régulation 20K en fer ductile pour GPL, type à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20SDL-15A
20SDL-20A
20SDL-32A
20SDL-40A
20SDL-50A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Type à robinet à soupape

101.80 €

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)Standard

120.59 €

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)Standard

214.98 €

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Standard

245.63 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Standard

342.01 €

Devis 2B (50A)2B (50A)Standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Gaz
Pression nominale 20K Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique