Vanne de régulation 20K en fer ductile pour GPL, type à bride

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20SDLB-15A
20SDLB-20A
20SDLB-25A
20SDLB-32A
20SDLB-40A
20SDLB-50A
20SDLBO-65A
20SDLBO-80A
20SDLBO-100A
20SDLBO-150A
20SDLBO-200A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube Type à robinet à soupape

113.17 €

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)Standard

137.89 €

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)Standard

181.38 €

Devis 1B (25A)1B (25A)Standard

245.63 €

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Standard

259.47 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Standard

476.03 €

Devis 2B (50A)2B (50A)Standard

825.36 €

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Standard

829.71 €

Devis 3B (80A)3B (80A)Standard

1,098.43 €

Devis 4B (100A)4B (100A)Standard

2,479.71 €

Devis 6B (150A)6B (150A)Standard

4,120.29 €

Devis 8B (200A)8B (200A)Standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Gaz
Pression nominale 20K Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau Côté commande, type de connexion Bride de tuyau
Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique