Vanne papillon de type 5K / 10K (SCS14A / EPDM) en aluminium XJ (à levier)

Vanne papillon de type 5K / 10K (SCS14A / EPDM) en aluminium XJ (à levier)
[Features]
· Aluminum 5K/10K butterfly valve

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10XJSME-80A

Référence pièce
10XJSME-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

105.91 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne papillon Matériau du corps principal Aluminium Fluides utilisables Eau
Pression nominale 5K / 10K Côté alimentation, type de connexion Galette Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie 3B (80A)
Côté commande, types de connexions Galette Côté commande, bride de tuyau nominale 3B (80A) Forme de la poignée Levier
Plaque EPDM : type à enchâssement Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Spécifications Col court

Vous vous trouvez sur la page de Vanne papillon de type 5K / 10K (SCS14A / EPDM) en aluminium XJ (à levier), le numéro d'article est le suivant: 10XJSME-80A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10XJSME-80A.

Assistance technique