Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TG-8A |
TG-10A |
TG-15A |
TG-20A |
TG-25A |
TG-32A |
TG-40A |
TG-50A |
TG-65A |
TG-80A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.20 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
40.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | |
44.85 € | 1 | 7 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
54.05 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
74.99 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
80.12 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
97.21 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
137.79 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
318.07 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
534.89 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Laiton | Fluide applicable | Gaz |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage standard | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Levier | Garniture du corps | NA | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles