Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Vanne à pointeau type 260K, en acier inoxydable, à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UN26-AP-6A
UN26-AP-8A
UN26-AP-10A
UN26-AP-15A
UN26-AP-20A
UN26-AP-25A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCôté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Diam. de la poignée D
(Ø)

252.26 €

5 jours 101/8B (6A)1/8B (6A)486940

296.78 €

10 jours -1/4B (8A)1/4B (8A)486940

252.92 €

5 jours 103/8B (10A)3/8B (10A)558170

204.68 €

5 jours 101/2B (15A)1/2B (15A)608670

300.64 €

5 jours -3/4B (20A)3/4B (20A)709985

555.44 €

5 jours -1B (25A)1B (25A)8511985

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Huile / Gaz
Pression nominale 260K Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique