Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Vanne à pointeau type 260K, en acier inoxydable, verrouillage double

Vanne à pointeau type 260K, en acier inoxydable, verrouillage double

Straight needle

[Features]
· The "KITZ coupler lock" stainless steel pipe tube piping fitting provides a simple and strong connection to pipes based on a duplex lock mechanism with a front ferrule and back ferrule

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UN3-CP-02A
UN3-CP-04A
UN26-CP-03A
UN26-CP-04A
UN26-CP-6A
UN26-CP-10A
UN26-CP-12A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pression nominale Côté alimentation, diam. de tuyauterie
(Ø)
Côté commande, diam. de tuyauterie
(Ø)

188.57 €

Devis 30K6.356.35

188.56 €

Devis 30K12.712.7

214.63 €

Devis 260K9.539.53

240.67 €

Devis 260K12.712.7

194.77 €

Devis 260K66

218.08 €

Devis 260K1010

240.67 €

Devis 260K1212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Huile / Gaz / Produit chimique
Côté alimentation, type de connexion Verrouillage de couple Côté commande, type de connexion Verrouillage de couple Garniture du corps NA
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique