Vanne à boisseau sphérique filetée, type 1000, à usage général, en acier inoxydable

Vanne à boisseau sphérique filetée, type 1000, à usage général, en acier inoxydable
  • Remise sur volume
A stainless steel general purpose 1000 model threaded ball valve, from Kitz, a company with a track record in Japan of top-class quality in the field of threaded fittings and parts for tubing.
• Materials: stainless steel
• Shape: straight
• Applicable fluids: water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U3TZFM-10A
U3TZFM-15A
U3TZFM-20A
U3TZFM-25A
U3TZFM-32A
U3TZFM-40A
U3TZM-20A
U3TZM-25A
U3TZM-50A
UTFM-15A
UTFM-20A
UTFM-25A
UTFM-32A
UTFM-40A
UTFM-50A
UTHL-15A
UTHL-20A
UTHL-25A
UTHL-32A
UTHL-40A
UTHL-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Type à clapet à bille Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Spécifications

133.43 €

1 18 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage complet3/8B (10A)3/8B (10A)Prévention contre l'électricité statique

142.76 €

1 18 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage complet1/2B (15A)1/2B (15A)Prévention contre l'électricité statique

209.28 €

1 18 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage complet3/4B (20A)3/4B (20A)Prévention contre l'électricité statique

265.32 €

1 18 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage complet1B (25A)1B (25A)Prévention contre l'électricité statique

343.14 €

1 18 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage complet1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Prévention contre l'électricité statique

478.83 €

1 18 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage complet1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Prévention contre l'électricité statique

141.42 €

1 18 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage réduit3/4B (20A)3/4B (20A)Prévention contre l'électricité statique

209.28 €

1 18 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage réduit1B (25A)1B (25A)Prévention contre l'électricité statique

486.62 €

1 18 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage réduit2B (50A)2B (50A)Prévention contre l'électricité statique

85.18 €

1 Disponible 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage complet1/2B (15A)1/2B (15A)-

100.37 €

1 Disponible 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage complet3/4B (20A)3/4B (20A)-

127.46 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage complet1B (25A)1B (25A)-

207.76 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage complet1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)-

268.66 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage complet1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)-

372.80 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.Alésage complet2B (50A)2B (50A)-

98.30 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.Alésage réduit1/2B (15A)1/2B (15A)-

80.40 €

1 Disponible 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.Alésage réduit3/4B (20A)3/4B (20A)-

112.06 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.Alésage réduit1B (25A)1B (25A)-

152.92 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.Alésage réduit1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)-

195.28 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.Alésage réduit1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)-

270.46 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.Alésage réduit2B (50A)2B (50A)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau Pression nominale Type 1000
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Levier
Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Matériau du joint statique PTFE

Assistance technique