Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCB-15A |
UCB-20A |
UCB-25A |
UCB-40A |
UCB-50A |
UDB-15A |
UDB-20A |
UDB-25A |
UDB-40A |
UDB-50A |
UJB-15A |
UJB-20A |
UJB-25A |
UJB-32A |
UJB-40A |
UJB-50A |
UJB-65A |
UJB-80A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube | Côté commande, valeur nominale d'embase du tube | Zysk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.71 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
174.35 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
247.95 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
396.71 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
499.22 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
206.36 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | PTFE | ||
256.25 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | PTFE | ||
373.61 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | PTFE | ||
526.47 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | PTFE | ||
663.55 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | PTFE | ||
195.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) / Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) | |
225.88 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) / Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) | ||
336.53 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) / Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) | ||
412.83 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) / Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) | ||
473.64 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) / Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) | ||
617.28 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) / Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) | ||
949.54 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) / Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) | ||
1,226.45 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) / Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Bride de tuyau | Côté commande, type de connexion | Bride de tuyau | Forme de la poignée | Poignée ronde |
Garniture du corps | NA | Type à robinet à soupape | Standard | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube
Côté commande, valeur nominale d'embase du tube
Zysk
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles