Vanne d'arrêt à bride, type 10K, à usage général, en acier inoxydable (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vanne d'arrêt à bride, type 10K, à usage général, en acier inoxydable
[Features]
· By solving problems associated with brass and ductile iron made products, including insufficient strength and rust resistance, JIS B 2011 bronze valve have been developed for use.
· Easy-use, high-quality, long-life flange and screw-in type stainless steel valves for dealing with rusty tap water that conform to Public Construction Work Standard Specifications (Machine Facility Works) and Japan Stainless Steel Association SAS358 Standards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UEB-32A
UEB-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, bride de tuyau nominale

366.85 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

1,295.23 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN 1.4308 équiv. Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur
Pression nominale 10K Type de soupape de coulée Type de filetage intérieur Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau
Côté commande, types de connexions Bride de tuyau Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal N/A
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Zysk EN 1.4308 équiv.

Assistance technique