Vanne à boisseau sphérique (trois voies), à bride, type 10K, à usage général, en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10UTB2L-25A
10UTB2L-40A
10UTB2L-50A
10UTB2L-65A
10UTB2L-80A
10UTB4TA-25A
10UTB4TA-40A
10UTB4TA-50A
10UTB4TA-65A
10UTB4TA-80A
10UTB4TA-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du corps principal Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube Forme du port

795.22 €

1 8 jours [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale1B (25A)1B (25A)Port L

956.29 €

1 8 jours [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Port L

1,077.90 €

1 8 jours [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale2B (50A)2B (50A)Port L

1,516.24 €

1 8 jours [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Port L

2,090.63 €

1 8 jours [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale3B (80A)3B (80A)Port L

1,129.41 €

1 8 jours [Type horizontal 3 sens] Feuille trièdre trois voies horizontale1B (25A)1B (25A)Port T

1,652.02 €

1 8 jours [Type horizontal 3 sens] Feuille trièdre trois voies horizontale1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Port T

1,935.37 €

1 8 jours [Type horizontal 3 sens] Feuille trièdre trois voies horizontale2B (50A)2B (50A)Port T

2,501.96 €

1 8 jours [Type horizontal 3 sens] Feuille trièdre trois voies horizontale2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Port T

3,354.19 €

1 8 jours [Type horizontal 3 sens] Feuille trièdre trois voies horizontale3B (80A)3B (80A)Port T

4,685.32 €

1 8 jours [Type horizontal 3 sens] Feuille trièdre trois voies horizontale4B (100A)4B (100A)Port T

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau Pression nominale 10K
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau Côté commande, type de connexion Bride de tuyau
Forme de la poignée Levier Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Matériau du joint statique PTFE

Assistance technique