• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne à boisseau sphérique, à bride, type 10K, à usage général, en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10UTB-15A
10UTB-20A
10UTB-25A
10UTB-32A
10UTB-40A
10UTB-50A
10UTB-65A
10UTB-80A
10UTB-100A
10UTB-125A
10UTB-150A
10UTB-200A
10UTBD-15A
10UTBD-20A
10UTBD-25A
10UTBD-40A
10UTBD-50A
10UTBD-80A
10UTBD-100A
10UTBM-15A
10UTBM-20A
10UTBM-25A
10UTBM-32A
10UTBM-40A
10UTBM-50A
10UTBM-65A
10UTBM-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube Spécifications

120.32 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1/2B (15A)1/2B (15A)-

175.99 €

1 6 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)-

214.39 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1B (25A)1B (25A)-

318.04 €

1 6 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)-

345.01 €

1 6 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)-

440.64 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.2B (50A)2B (50A)-

568.29 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)-

676.38 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.3B (80A)3B (80A)-

1,168.06 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.4B (100A)4B (100A)-

2,597.96 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.5B (125A)5B (125A)-

3,252.24 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.6B (150A)6B (150A)-

5,338.19 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.8B (200A)8B (200A)-

159.56 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1/2B (15A)1/2B (15A)Adapté pour JV8-1

208.66 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)Adapté pour JV8-1

261.79 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1B (25A)1B (25A)Adapté pour JV8-1

393.15 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Adapté pour JV8-1

502.13 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.2B (50A)2B (50A)Adapté pour JV8-1

965.80 €

1 8 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.3B (80A)3B (80A)Adapté pour JV8-1

1,624.24 €

1 16 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv.4B (100A)4B (100A)Adapté pour JV8-1

202.77 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.1/2B (15A)1/2B (15A)-

236.05 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)-

331.84 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.1B (25A)1B (25A)-

337.06 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)-

467.08 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)-

581.13 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.2B (50A)2B (50A)-

865.85 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)-

1,038.79 €

1 5 jours [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv.3B (80A)3B (80A)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau Pression nominale 10K
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau Côté commande, type de connexion Bride de tuyau
Forme de la poignée Levier Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Matériau du joint statique PTFE

Assistance technique