Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UTKM-8A |
UTKM-10A |
UTKM-15A |
UTKM-20A |
UTKM-25A |
UTKM-32A |
UTKM-40A |
UTKM-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
34.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | |
55.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
50.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
64.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | |
110.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | |
100.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | |
126.09 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluide applicable | Eau | Pression nominale | Type 600 |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Levier | Garniture du corps | NA | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles