Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UTH4LM-25A |
UTH4TM-15A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Forme du port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
542.55 € | 1 | 14 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | Port L | ||
317.29 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | Port T |
Loading...
Forme du corps principal | Direction 3 latérale | Matériau du corps | EN 1.4408 équiv. | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | Type 800 | Type à clapet à bille | Alésage réduit | Côté alimentation, type de connexion | Rc |
Côté commande, type de connexion | Rc | Forme de la poignée | Levier | Garniture du corps | NA |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Forme du port
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles