Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UTFZ-10A |
UTFZ-15A |
UTFZ-20A |
UTFZ-25A |
UTFZ-32A |
UTFZ-40A |
UTFZ-50A |
UTHM-15A |
UTHM-20A |
UTHM-25A |
UTHM-32A |
UTHM-40A |
UTHM-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Type à clapet à bille | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.09 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv. | Alésage complet | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
68.05 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv. | Alésage complet | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
80.33 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv. | Alésage complet | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
83.71 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv. | Alésage complet | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
125.55 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv. | Alésage complet | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
162.97 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv. | Alésage complet | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
223.92 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv. | Alésage complet | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
71.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | Alésage réduit | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
83.35 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | Alésage réduit | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
86.23 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | Alésage réduit | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
125.31 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | Alésage réduit | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
162.22 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | Alésage réduit | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
228.82 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | Alésage réduit | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluide applicable | Eau | Pression nominale | Type 800 |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc | Forme de la poignée | Levier |
Garniture du corps | NA | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Type à clapet à bille
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles