Vanne de régulation 10K, en fer ductile, à usage général, à vis

Vanne de régulation 10K, en fer ductile, à usage général, à vis
  • Remise sur volume
This is a globe valve made from ductile iron

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10SD-10A
10SD-15A
10SD-20A
10SD-25A
10SD-32A
10SD-40A
10SD-50A
10SJ-8A
10SJ-10A
10SJ-15A
10SJ-20A
10SJ-25A
10SJ-40A
10SJ-50A
10SP-10A
10SP-15A
10SP-20A
10SP-25A
10SP-32A
10SP-40A
10SP-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Zysk Joint statique

41.13 €

1 Disponible 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)PTFE renforcé à la fibre de verreEN CW004A équiv.

37.24 €

1 7 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)PTFE renforcé à la fibre de verreEN CW004A équiv.

47.46 €

1 7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)PTFE renforcé à la fibre de verreEN CW004A équiv.

72.70 €

1 Disponible 6 jours 1B (25A)1B (25A)PTFE renforcé à la fibre de verreEN CW004A équiv.

100.00 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)PTFE renforcé à la fibre de verreEN CW004A équiv.

99.67 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)PTFE renforcé à la fibre de verreEN CW004A équiv.

145.34 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)PTFE renforcé à la fibre de verreEN CW004A équiv.

30.53 €

1 8 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

30.92 €

1 8 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

39.67 €

1 Disponible 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

48.82 €

1 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

52.41 €

1 Disponible 6 jours 1B (25A)1B (25A)Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

121.16 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

125.30 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

76.47 €

1 8 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)EN CW004A équiv.

79.15 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)EN CW004A équiv.

87.13 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)EN CW004A équiv.

94.44 €

1 Disponible 8 jours 1B (25A)1B (25A)Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)EN CW004A équiv.

127.38 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)EN CW004A équiv.

141.91 €

1 Disponible 7 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)EN CW004A équiv.

201.24 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)EN CW004A équiv.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Type à robinet à soupape Standard
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique