Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10STBF-15A |
10STBF-20A |
10STBF-25A |
10STBF-32A |
10STBF-40A |
10STBF-50A |
10STBF-65A |
10STBF-80A |
10STBF-100A |
10STBF-125A |
10STBF-150A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube | Côté commande, valeur nominale d'embase du tube | |
---|---|---|---|---|---|---|
110.11 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
135.12 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
165.12 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
252.70 € | 1 | 5 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
277.81 € | 1 | 5 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
338.78 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
485.27 € | 1 | 5 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
611.29 € | 1 | 5 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | ||
871.77 € | 1 | 5 jours | 4B (100A) | 4B (100A) | ||
1,776.94 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | 5B (125A) | ||
2,331.32 € | 1 | 5 jours | 6B (150A) | 6B (150A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Ductile, moulage gris | Fluide applicable | Eau / Air / Gaz |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 10K | Type à clapet à bille | Alésage complet | Côté alimentation, type de connexion | Bride de tuyau |
Côté commande, type de connexion | Bride de tuyau | Forme de la poignée | Levier | Garniture du corps | NA |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube
Côté commande, valeur nominale d'embase du tube
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles