Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16SMS-15A |
16SMS-20A |
16SMS-25A |
16SMS-32A |
16SMS-40A |
16SMS-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread | Côté commande, filetages nominaux de tuyau | |
---|---|---|---|---|---|---|
91.25 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
101.78 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
119.93 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
149.92 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
191.81 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
252.00 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | Fonte | Fluides utilisables | Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 16K | Type de soupape de coulée | Type de filetage intérieur | Côté alimentation, type de connexion | Rc |
Côté commande, types de connexions | Rc | Garniture du corps principal | N/A | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread
Côté commande, filetages nominaux de tuyau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles