Vanne à boisseau sphérique, à bride, type 10K, à usage général, en fonte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10FCTB-15A
10FCTB-20A
10FCTB-25A
10FCTB-32A
10FCTB-40A
10FCTB-50A
10FCTB-80A
10FCTB-100A
10FCTB-125A
10FCTB-150A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

114.60 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

131.59 €

1 7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

127.26 €

1 21 jours 1B (25A)1B (25A)

172.87 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

207.61 €

1 Disponible 6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

254.57 €

1 7 jours 2B (50A)2B (50A)

523.28 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)

774.10 €

1 8 jours 4B (100A)4B (100A)

1,392.26 €

1 7 jours 5B (125A)5B (125A)

1,950.49 €

1 8 jours 6B (150A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN-JL 1030 équiv. Fluide applicable Eau / Huile / Vapeur
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau
Côté commande, type de connexion Bride de tuyau Forme de la poignée Levier Garniture du corps NA
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique