Vanne à boisseau sphérique, à vis, type 3000, en acier moulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3000SCTK-8A
3000SCTK-10A
3000SCTK-15A
3000SCTK-20A
3000SCTK-25A
3000SCTK-32A
3000SCTK-40A
3000SCTK-50A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

-

Devis 1/4B (8A)1/4B (8A)

-

Devis --

-

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)

-

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)

-

Devis 1B (25A)1B (25A)

-

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

-

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

-

Devis 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier moulé Fluide applicable Eau
Pression nominale Type 3000 Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Levier Garniture du corps NA
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique