Vanne de régulation type 100, en bronze, à usage général, à vis

Vanne de régulation type 100, en bronze, à usage général, à vis
  • Remise sur volume
A bronze, threaded, general-purpose 100 type globe valve—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components. · A general-purpose 100 type globe valve

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-8A
A-10A
A-15A
A-20A
A-25A
A-32A
A-40A
A-50A
A-65A
A-80A
A-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

19.31 €

1 Disponible 6 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

14.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8B (10A)3/8B (10A)

21.30 €

1 Disponible 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

18.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/4B (20A)3/4B (20A)

36.10 €

1 Disponible 6 jours 1B (25A)1B (25A)

54.68 €

1 Disponible 6 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

80.19 €

1 Disponible 6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

78.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

2B (50A)2B (50A)

191.36 €

1 6 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

253.88 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)

561.82 €

1 8 jours 4B (100A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Moulage en bronze JIS-CAC Fluide applicable Eau / Vapeur
Pression nominale Type 100 Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Type à robinet à soupape Standard
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique