Vanne de régulation 10K, en bronze, à usage général, à bride

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JB-15A
JB-20A
JB-25A
JB-32A
JB-40A
JB-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

127.56 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

142.65 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

220.15 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)

314.85 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

370.68 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

520.94 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur Pression nominale 10K
Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau Côté commande, type de connexion Bride de tuyau Garniture du corps NA
Type à robinet à soupape Standard Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique