Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-8A |
C-10A |
C-15A |
C-20A |
C-25A |
C-32A |
C-40A |
C-50A |
C-65A |
CA-8A |
CA-10A |
CA-15A |
CA-25A |
CA-32A |
CA-40A |
CA-50A |
D-15A |
D-20A |
D-25A |
D-32A |
D-40A |
D-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | Matériau du corps | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Forme de la poignée | Zysk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12 € | 1 | 8 jours | Droit | - | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | - | CAC | ||
28.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | Droit | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | |
36.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | Droit | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | |
47.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | Droit | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | |
70.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | Droit | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 1B (25A) | 1B (25A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | |
80.52 € | 1 | 6 jours | Droit | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | ||
102.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | Droit | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | |
174.21 € | 1 | 6 jours | Droit | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 2B (50A) | 2B (50A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | ||
224.41 € | 1 | 8 jours | Droit | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | ||
22.11 € | 1 | 8 jours | Angle | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | ||
23.36 € | 1 | 8 jours | Angle | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | ||
29.01 € | 1 | 8 jours | Angle | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | ||
66.71 € | 1 | 8 jours | Angle | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 1B (25A) | 1B (25A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | ||
103.14 € | 1 | 8 jours | Angle | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | ||
96.93 € | 1 | 8 jours | Angle | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | ||
159.67 € | 1 | 8 jours | Angle | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 2B (50A) | 2B (50A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | Moulage en bronze JIS-CAC | ||
54.23 € | 1 | 8 jours | Droit | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | PTFE renforcé à la fibre de verre | ||
77.06 € | 1 | 8 jours | Droit | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | PTFE renforcé à la fibre de verre | ||
104.44 € | 1 | 6 jours | Droit | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 1B (25A) | 1B (25A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | PTFE renforcé à la fibre de verre | ||
125.00 € | 1 | 8 jours | Droit | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | PTFE renforcé à la fibre de verre | ||
163.17 € | 1 | 8 jours | Droit | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | PTFE renforcé à la fibre de verre | ||
264.99 € | 1 | 8 jours | Droit | [Bronze] Moulage en bronze JIS-CAC | 2B (50A) | 2B (50A) | [Poignée ronde] Poignée ronde | PTFE renforcé à la fibre de verre |
Loading...
Fluide applicable | Eau / Vapeur | Pression nominale | Type 150 | Côté alimentation, type de connexion | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Côté commande, type de connexion | Rc | Garniture du corps | NA | Type à robinet à soupape | Standard |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Matériau du corps
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Forme de la poignée
Zysk
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles