• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne de régulation type 150, en bronze, à usage général, à bride

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-20A
BH-25A
BH-32A
BH-40A
BH-50A
BH-65A
DBH-15A
DBH-20A
DBH-25A
DBH-32A
DBH-40A
DBH-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube Zysk Support Zysk

112.70 €

1 7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)Moulage en bronze JIS-CACNA

182.29 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)Moulage en bronze JIS-CACNA

229.73 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Moulage en bronze JIS-CACNA

279.37 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Moulage en bronze JIS-CACNA

409.97 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)Moulage en bronze JIS-CACNA

612.90 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Moulage en bronze JIS-CACNA

108.82 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)PTFE renforcé à la fibre de verreDisponible

130.23 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)PTFE renforcé à la fibre de verreDisponible

206.28 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)PTFE renforcé à la fibre de verreDisponible

280.60 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)PTFE renforcé à la fibre de verreDisponible

329.34 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)PTFE renforcé à la fibre de verreDisponible

482.43 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)PTFE renforcé à la fibre de verreDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Moulage en bronze JIS-CAC Fluide applicable Eau / Vapeur
Pression nominale Type 150 Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau Côté commande, type de connexion Bride de tuyau
Garniture du corps NA Type à robinet à soupape Standard Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique