Vanne de régulation type 150, en bronze, à usage général, à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-15A
E-20A
E-25A
E-32A
E-40A
E-50A
E-65A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Côté commande, filetages nominaux de tuyau

61.36 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

82.06 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

85.30 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)

137.35 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

169.61 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

263.83 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

480.46 €

1 16 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Bronze Fluides utilisables Eau / Vapeur
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, types de connexions Rc Garniture du corps principal N/A
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique