• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à pointeau type 20K, en laiton, à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N2-A-6A
N2-A-8A
N2-A-10A
N2-A-15A
N2-AL-10A
N2-AL-15A
N2-B-6A
N2-B-15A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Forme du corps principal Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Spécifications Joint statique

36.49 €

4 jours Droit1/8B (6A)1/8B (6A)Sans verrouNylon

36.49 €

4 jours Droit1/4B (8A)1/4B (8A)Sans verrouNylon

47.51 €

4 jours Droit3/8B (10A)3/8B (10A)Sans verrouNylon

91.25 €

4 jours Droit1/2B (15A)1/2B (15A)Sans verrouNylon

69.06 €

89 jours Droit3/8B (10A)3/8B (10A)Avec verrouNA

108.13 €

89 jours Droit1/2B (15A)1/2B (15A)Avec verrouNA

35.47 €

5 jours Angle1/8B (6A)1/8B (6A)Sans verrouNylon

98.16 €

89 jours Angle1/2B (15A)1/2B (15A)Sans verrouNylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Huile / Gaz Pression nominale 20K
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Poignée ronde
Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique