Vanne papillon type 175 laiton FV (SUS304 / SUS304+W-NBR)

Vanne papillon type 175 laiton FV (SUS304 / SUS304+W-NBR)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Butterfly valve made of brass

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FV-15A
FV-20A
FV-25A
FV-32A
FV-40A
FV-50A
UV-20A
UV-25A
UV-32A
UV-40A
UV-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Côté commande, filetages nominaux de tuyau

83.60 €

1 5 jours Laiton1/2B (15A)1/2B (15A)

92.13 €

1 Disponible 5 jours Laiton3/4B (20A)3/4B (20A)

112.31 €

1 5 jours Laiton1B (25A)1B (25A)

114.24 €

1 5 jours Laiton1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

159.06 €

1 Disponible 5 jours Laiton1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

210.23 €

1 5 jours Laiton2B (50A)2B (50A)

108.64 €

1 6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

133.35 €

66.68 €

1 Jour même

Stock

[Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)1B (25A)

187.21 €

1 12 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

242.54 €

1 6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

303.17 €

1 6 jours [Acier moulé inoxydable] EN 1.4308 équiv.2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne papillon Fluides utilisables Eau Pression nominale Type 175
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, types de connexions Rc Forme de la poignée Levier
Plaque N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::70 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique