Vanne à boisseau sphérique, type 10K, à usage général, en laiton, filetage femelle conique x filetage femelle conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRM-6A
TRM-8A
TRM-10A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

38.94 €

1 6 jours 1/8B (6A)1/8B (6A)

38.94 €

1 5 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

53.42 €

1 Disponible 5 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage standard Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Levier Garniture du corps NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique