Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TY-8A |
TY-10A |
TY-15A |
TY-20A |
TY-25A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.11 € | 1 | 6 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
45.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | |
46.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
56.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
79.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Laiton | Fluide applicable | Eau / Huile / Gaz |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Levier | Garniture du corps | NA | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles