Vanne à boisseau sphérique (trois voies), à vis, type 400, à usage général, en laiton

Vanne à boisseau sphérique (trois voies), à vis, type 400, à usage général, en laiton
  • En promotion
  • Remise sur volume
A general-purpose 400 type brass ball screw valve (three-way) from Kitz, a top-class Japanese company with experience in the field of screw fittings and parts for tubing.
· Material: Brass.
· Shape: Three-way horizontal.
· For use with water, oil, and gas.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TN-8A
TN-10A
TN-15A
TN-20A
TN-25A
TN-32A
TN-40A
TN-50A
TN-65A
TN-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

45.85 €

1 Disponible 6 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

48.57 €

1 Disponible 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

31.77 €

16.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2B (15A)1/2B (15A)

63.62 €

1 Disponible 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

48.12 €

24.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

1B (25A)1B (25A)

93.99 €

1 Disponible 6 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

118.33 €

1 Disponible 6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

113.43 €

68.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

2B (50A)2B (50A)

357.52 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

560.01 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Direction 3 latérale Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Huile / Gaz
Pression nominale Type 400 Type à clapet à bille Alésage standard Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Levier Garniture du corps NA
Forme du port Port L Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique