Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T-8A |
T-10A |
T-15A |
T-20A |
T-25A |
T-32A |
T-40A |
T-50A |
T-65A |
T-80A |
TM-10A |
TM-20A |
TM-25A |
ZS-10A |
ZS-15A |
ZS-20A |
ZS-25A |
ZS-32A |
ZS-40A |
ZS-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Le matériau d'une bille | Matériau du joint statique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | EN CW617N équiv. + Placage Ni-Cr | - | |
43.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | EN CW617N équiv. + Placage Ni-Cr | - | |
47.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | EN CW617N équiv. + Placage Ni-Cr | - | |
57.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | EN CW617N équiv. + Placage Ni-Cr | - | |
78.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | 1B (25A) | 1B (25A) | EN CW617N équiv. + Placage Ni-Cr | - | |
82.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | EN CW617N équiv. + Placage Ni-Cr | - | |
99.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | EN CW617N équiv. + Placage Ni-Cr | - | |
149.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | 2B (50A) | 2B (50A) | EN CW617N équiv. + Placage Ni-Cr | - | |
350.60 € | 1 | 7 jours | Eau / Huile / Gaz | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | EN CW617N équiv. + Placage Ni-Cr | - | ||
548.01 € | 1 | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | 3B (80A) | 3B (80A) | EN CW617N équiv. + Placage Ni-Cr | - | ||
81.45 € | 1 | 16 jours | Eau / Huile / Gaz | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | EN CW617N équiv. + Placage Cr | PTFE | ||
102.41 € | 1 | 8 jours | Eau / Huile / Gaz | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | EN CW617N équiv. + Placage Cr | PTFE | ||
125.53 € | 1 | 8 jours | Eau / Huile / Gaz | 1B (25A) | 1B (25A) | EN CW617N équiv. + Placage Cr | PTFE | ||
29.68 € | 1 | 8 jours | Eau / Huile / Gaz / Vapeur | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | EN CW617N équiv. + Placage Cr | - | ||
32.37 € | 1 | 7 jours | Eau / Huile / Gaz / Vapeur | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | EN CW617N équiv. + Placage Cr | - | ||
37.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz / Vapeur | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | EN CW617N équiv. + Placage Cr | - | |
51.62 € | 1 | 6 jours | Eau / Huile / Gaz / Vapeur | 1B (25A) | 1B (25A) | EN CW617N équiv. + Placage Cr | - | ||
80.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz / Vapeur | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | EN CW617N équiv. + Placage Cr | - | |
102.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz / Vapeur | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | EN CW617N équiv. + Placage Cr | - | |
103.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz / Vapeur | 2B (50A) | 2B (50A) | EN CW617N équiv. + Placage Cr | - |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Pression nominale | Type 400 |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage standard | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Levier | Garniture du corps | NA | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Fluide applicable
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Le matériau d'une bille
Matériau du joint statique
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles