Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UY-8A |
UY-10A |
UY-15A |
UY-20A |
UY-25A |
UY-32A |
UY-40A |
UY-50A |
UY-65A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|
88.27 € | 1 | 5 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
91.83 € | 1 | 5 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
92.37 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
94.67 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
127.16 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
147.44 € | 1 | 5 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
238.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | |
316.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | |
618.33 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) |
Loading...
Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz | Forme | Type Y | Pression nominale | 20K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.4308 équiv. | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 1.96 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles