Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10FDYBF-15A |
10FDYBF-20A |
10FDYBF-25A |
10FDYBF-32A |
10FDYBF-40A |
10FDYBF-50A |
10FDYBF-65A |
10FDYBF-80A |
10FDYBF-100A |
10FDYBF-125A |
10FDYBF-150A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube | Côté commande, valeur nominale d'embase du tube | |
---|---|---|---|---|---|---|
109.74 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
94.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
118.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | |
143.18 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
165.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | |
227.39 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
351.70 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
442.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | |
712.81 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | 4B (100A) | ||
906.50 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | 5B (125A) | ||
1,299.65 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | 6B (150A) |
Loading...
Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz | Forme | Type Y | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Fer ductile | Côté alimentation, type de connexion | Bride (face plate) | Côté commande, type de connexion | Bride (face plate) |
Pression de service max.(MPa) | 1.4 | Grille | Plaque en acier inoxydable à perforations étalées sur 60° |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube
Côté commande, valeur nominale d'embase du tube
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles