Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-6-[1-100/1] |
A-6B-[1-100/1] |
A-8-[1-100/1] |
A-8B-[1-100/1] |
A-9-[1-100/1] |
A-9B-[1-100/1] |
A-13-[1-100/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. nominal d | D.E. D (Ø) | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | D.I. D.E.X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 13 | Noir | 30 | 6.5×13 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 13 | Bleu | 30 | 6.5×13 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 15 | Noir | 35 | 8×15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 15 | Bleu | 35 | 8×15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 16.5 | Noir | 45 | 9,5 x 16,5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 16.5 | Bleu | 45 | 9.5×16.5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 13 | 21.5 | Noir | 65 | 13×21.5 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Air | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Standard / Résistance à la pression / Flexibilité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Chlorure de vinyle | Raccords métalliques de montage | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::1 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
D.E. D(Ø)
Couleur
Rayon de pliage minimum(mm)
D.I. D.E.X(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles