• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Toyota Signal

Toyota Signal
  • Remise sur volume
This is a hose with a higher-than-standard pressure tolerance. Given its high pressure tolerance specifications, it can be used for dedicated fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSG-9
TSG-9-L1
TSG-9-L2
TSG-9-L3
TSG-9-L4
TSG-9-L5
TSG-9-L6
TSG-9-L7
TSG-9-L8
TSG-9-L9
TSG-9-L10
TSG-9-L11
TSG-9-L12
TSG-9-L13
TSG-9-L14
TSG-9-L15
TSG-9-L16
TSG-9-L17
TSG-9-L18
TSG-9-L19
TSG-9-L20
TSG-9-L21
TSG-9-L22
TSG-9-L23
TSG-9-L24
TSG-9-L25
TSG-9-L26
TSG-9-L27
TSG-9-L28
TSG-9-L29
TSG-9-L30
TSG-9-L31
TSG-9-L32
TSG-9-L33
TSG-9-L34
TSG-9-L35
TSG-9-L36
TSG-9-L37
TSG-9-L38
TSG-9-L39
TSG-9-L40
TSG-9-L41
TSG-9-L42
TSG-9-L43
TSG-9-L44
TSG-9-L45
TSG-9-L46
TSG-9-L47
TSG-9-L48
TSG-9-L49
TSG-9-L50
TSG-9-L51
TSG-9-L52
TSG-9-L53
TSG-9-L54
TSG-9-L55
TSG-9-L56
TSG-9-L57
TSG-9-L58
TSG-9-L59
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. nominal d D.E. D
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur standard
(m)
D.I. D.E.X
(mm)

515.07 €

1 7 jours 10915450~1.51009×15

8.00 €

1 8 jours 10915450~1.519×15

16.01 €

1 8 jours 10915450~1.529×15

24.01 €

1 8 jours 10915450~1.539×15

32.03 €

1 Disponible 8 jours 10915450~1.549×15

40.02 €

1 7 jours 10915450~1.559×15

48.04 €

1 8 jours 10915450~1.569×15

56.04 €

1 8 jours 10915450~1.579×15

64.05 €

1 8 jours 10915450~1.589×15

72.05 €

1 8 jours 10915450~1.599×15

80.07 €

1 8 jours 10915450~1.5109×15

88.06 €

1 8 jours 10915450~1.5119×15

96.08 €

1 8 jours 10915450~1.5129×15

104.08 €

1 8 jours 10915450~1.5139×15

112.09 €

1 8 jours 10915450~1.5149×15

120.09 €

1 8 jours 10915450~1.5159×15

128.10 €

1 8 jours 10915450~1.5169×15

136.12 €

1 8 jours 10915450~1.5179×15

144.12 €

1 8 jours 10915450~1.5189×15

152.13 €

1 8 jours 10915450~1.5199×15

111.87 €

1 8 jours 10915450~1.5209×15

117.47 €

1 8 jours 10915450~1.5219×15

123.06 €

1 8 jours 10915450~1.5229×15

128.66 €

1 8 jours 10915450~1.5239×15

134.25 €

1 8 jours 10915450~1.5249×15

139.85 €

1 8 jours 10915450~1.5259×15

145.43 €

1 8 jours 10915450~1.5269×15

151.03 €

1 8 jours 10915450~1.5279×15

156.62 €

1 8 jours 10915450~1.5289×15

162.22 €

1 8 jours 10915450~1.5299×15

167.81 €

1 8 jours 10915450~1.5309×15

173.41 €

1 8 jours 10915450~1.5319×15

179.00 €

1 8 jours 10915450~1.5329×15

184.59 €

1 8 jours 10915450~1.5339×15

190.19 €

1 8 jours 10915450~1.5349×15

195.78 €

1 8 jours 10915450~1.5359×15

201.38 €

1 8 jours 10915450~1.5369×15

206.97 €

1 8 jours 10915450~1.5379×15

212.57 €

1 8 jours 10915450~1.5389×15

218.16 €

1 8 jours 10915450~1.5399×15

223.76 €

1 8 jours 10915450~1.5409×15

229.34 €

1 8 jours 10915450~1.5419×15

234.94 €

1 8 jours 10915450~1.5429×15

240.53 €

1 8 jours 10915450~1.5439×15

246.13 €

1 8 jours 10915450~1.5449×15

251.72 €

1 8 jours 10915450~1.5459×15

257.32 €

1 8 jours 10915450~1.5469×15

262.90 €

1 8 jours 10915450~1.5479×15

268.50 €

1 8 jours 10915450~1.5489×15

274.09 €

1 8 jours 10915450~1.5499×15

279.69 €

1 8 jours 10915450~1.5509×15

285.29 €

1 8 jours 10915450~1.5519×15

290.88 €

1 8 jours 10915450~1.5529×15

296.48 €

1 8 jours 10915450~1.5539×15

302.07 €

1 8 jours 10915450~1.5549×15

307.66 €

1 8 jours 10915450~1.5559×15

313.25 €

1 8 jours 10915450~1.5569×15

318.85 €

1 8 jours 10915450~1.5579×15

324.44 €

1 8 jours 10915450~1.5589×15

330.04 €

1 8 jours 10915450~1.5599×15

Loading...

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Poudre (sauf pour l'industrie agroalimentaire) / Air / Huile (huile minérale) Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Transparence / Flexibilité
Matériau de flexible Chlorure de vinyle Raccords métalliques de montage NA Couleur Gris clair
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique