• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Toyo silicone S

Toyo silicone S
  • Remise sur volume

Excellent heat resistance and does not readily break or collapse. Optimal for vacuum applications. Use with confidence in food applications that conform to the Japan Food Sanitation Law and FDA regulations.

[Features]
· Less likely to collapse and can ensure pumping and vacuum at high temperatures (150℃).
· Excellent resistance to heat and cold (operating temperature range of -30° to 150℃).
· Hygienic due to rust-resistant SUS304 reinforcement material.
· Excellent pressure resistance due to specially knitted reinforcement structure.
· High degree of transparency enables viewing fluid, providing reliability.
· Conforms to Food Hygiene Law (1951 Ministry of Health, Labour and Welfare notice No. 52, 2006 Ministry of Health, Labour and Welfare notice No. 201).
· Conforms to FDA (US Food and Drug Administration) standards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSIS-19
TSIS-19-L1
TSIS-19-L2
TSIS-19-L3
TSIS-19-L4
TSIS-19-L5
TSIS-19-L6
TSIS-19-L7
TSIS-19-L8
TSIS-19-L9
TSIS-25
TSIS-25-L1
TSIS-25-L2
TSIS-25-L3
TSIS-25-L4
TSIS-25-L5
TSIS-25-L6
TSIS-25-L7
TSIS-25-L8
TSIS-25-L9
TSIS-32
TSIS-32-L1
TSIS-32-L2
TSIS-32-L3
TSIS-32-L4
TSIS-32-L5
TSIS-32-L6
TSIS-32-L7
TSIS-32-L8
TSIS-32-L9
TSIS-38
TSIS-38-L1
TSIS-38-L2
TSIS-38-L3
TSIS-38-L4
TSIS-38-L5
TSIS-38-L6
TSIS-38-L7
TSIS-38-L8
TSIS-38-L9
TSIS-50
TSIS-50-L1
TSIS-50-L2
TSIS-50-L3
TSIS-50-L4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. nominal d D.E. D
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur standard
(m)
D.I. d
(φ)

586.91 €

6 jours 101928.5120-30~150-0.1~0.71019.5

103.17 €

6 jours 101928.5120-30~150-0.1~0.7119.5

147.30 €

6 jours 101928.5120-30~150-0.1~0.7219.5

219.81 €

6 jours 101928.5120-30~150-0.1~0.7319.5

292.31 €

6 jours 101928.5120-30~150-0.1~0.7419.5

364.81 €

6 jours 101928.5120-30~150-0.1~0.7519.5

437.32 €

6 jours 101928.5120-30~150-0.1~0.7619.5

509.82 €

6 jours 101928.5120-30~150-0.1~0.7719.5

582.33 €

6 jours 101928.5120-30~150-0.1~0.7819.5

654.83 €

6 jours 101928.5120-30~150-0.1~0.7919.5

1,096.14 €

6 jours 102535.5180-30~150-0.1~0.71025.4

137.21 €

3 jours -2535.5180-30~150-0.1~0.7125.4

269.91 €

3 jours -2535.5180-30~150-0.1~0.7225.4

402.61 €

Disponible 3 jours -2535.5180-30~150-0.1~0.7325.4

535.30 €

3 jours -2535.5180-30~150-0.1~0.7425.4

668.00 €

3 jours -2535.5180-30~150-0.1~0.7525.4

800.70 €

3 jours -2535.5180-30~150-0.1~0.7625.4

933.40 €

3 jours -2535.5180-30~150-0.1~0.7725.4

1,066.09 €

3 jours -2535.5180-30~150-0.1~0.7825.4

1,198.79 €

3 jours -2535.5180-30~150-0.1~0.7925.4

1,238.89 €

6 jours 103243.5225-30~150-0.1~0.71032

154.91 €

6 jours 103243.5225-30~150-0.1~0.7132

307.52 €

6 jours 103243.5225-30~150-0.1~0.7232

460.14 €

6 jours 103243.5225-30~150-0.1~0.7332

612.75 €

6 jours 103243.5225-30~150-0.1~0.7432

765.36 €

6 jours 103243.5225-30~150-0.1~0.7532

917.98 €

6 jours 103243.5225-30~150-0.1~0.7632

1,070.59 €

6 jours 103243.5225-30~150-0.1~0.7732

1,223.20 €

6 jours 103243.5225-30~150-0.1~0.7832

1,375.82 €

6 jours 103243.5225-30~150-0.1~0.7932

1,319.25 €

7 jours 103850.5280-30~150-0.1~0.71038.1

167.60 €

3 jours -3850.5280-30~150-0.1~0.7138.1

330.68 €

3 jours -3850.5280-30~150-0.1~0.7238.1

493.77 €

3 jours -3850.5280-30~150-0.1~0.7338.1

656.86 €

3 jours -3850.5280-30~150-0.1~0.7438.1

819.94 €

3 jours -3850.5280-30~150-0.1~0.7538.1

983.03 €

3 jours -3850.5280-30~150-0.1~0.7638.1

1,146.12 €

3 jours -3850.5280-30~150-0.1~0.7738.1

1,309.20 €

3 jours -3850.5280-30~150-0.1~0.7838.1

1,472.29 €

3 jours -3850.5280-30~150-0.1~0.7938.1

949.31 €

7 jours 105064.5390-30~150-0.1~0.3550.8

236.96 €

7 jours 105064.5390-30~150-0.1~0.3150.8

471.62 €

7 jours 105064.5390-30~150-0.1~0.3250.8

706.28 €

7 jours 105064.5390-30~150-0.1~0.3350.8

940.94 €

7 jours 105064.5390-30~150-0.1~0.3450.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Air / Agroalimentaire / Huile (huile minérale) / Vapeur Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Transparence / Flexibilité / Faible odeur / Conservation de la forme / Vide
Matériau de flexible Caoutchouc de silicone Raccords métalliques de montage NA Couleur Blanc crème

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique