TOYOFUSSO-E

TOYOFUSSO-E
Made of tetrafluoro fluororesin (inner pipe). Anti-static type. Good chemical resistance; optimal for solvents and chemicals. More flexible than single-layer fluorine tubes. Excellent non-stick properties and water repellency to minimize residual fluid.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FFE-12-20
FFE-12-20-L1
FFE-12-20-L2
FFE-12-20-L3
FFE-12-20-L4
FFE-12-20-L5
FFE-12-20-L6
FFE-12-20-L7
FFE-12-20-L8
FFE-12-20-L9
FFE-12-20-L10
FFE-12-20-L11
FFE-12-20-L12
FFE-12-20-L13
FFE-12-20-L14
FFE-12-20-L15
FFE-12-20-L16
FFE-12-20-L17
FFE-12-20-L18
FFE-12-20-L19
FFE-15-20
FFE-15-20-L1
FFE-15-20-L2
FFE-15-20-L3
FFE-15-20-L4
FFE-15-20-L5
FFE-15-20-L6
FFE-15-20-L7
FFE-15-20-L8
FFE-15-20-L9
FFE-15-20-L10
FFE-15-20-L11
FFE-15-20-L12
FFE-15-20-L13
FFE-15-20-L14
FFE-15-20-L15
FFE-15-20-L16
FFE-15-20-L17
FFE-15-20-L18
FFE-15-20-L19
FFE-19-20
FFE-25-20
FFE-25-20-L1
FFE-25-20-L2
FFE-25-20-L3
FFE-25-20-L4
FFE-25-20-L5
FFE-25-20-L6
FFE-25-20-L7
FFE-25-20-L8
FFE-25-20-L9
FFE-25-20-L10
FFE-25-20-L11
FFE-25-20-L12
FFE-25-20-L13
FFE-25-20-L14
FFE-25-20-L15
FFE-25-20-L16
FFE-25-20-L17
FFE-25-20-L18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. nominal d D.E. D
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur standard
(m)
D.I. D.E.X
(mm)

694.03 €

1 7 jours 101218850~0.52012×18

54.50 €

1 8 jours 101218850~0.5112×18

109.01 €

1 8 jours 101218850~0.5212×18

114.23 €

1 8 jours 101218850~0.5312×18

152.32 €

1 8 jours 101218850~0.5412×18

190.40 €

1 8 jours 101218850~0.5512×18

228.47 €

1 8 jours 101218850~0.5612×18

266.56 €

1 8 jours 101218850~0.5712×18

304.63 €

1 8 jours 101218850~0.5812×18

342.72 €

1 8 jours 101218850~0.5912×18

380.80 €

1 8 jours 101218850~0.51012×18

418.87 €

1 8 jours 101218850~0.51112×18

456.96 €

1 8 jours 101218850~0.51212×18

495.04 €

1 8 jours 101218850~0.51312×18

533.12 €

1 8 jours 101218850~0.51412×18

571.20 €

1 8 jours 101218850~0.51512×18

609.27 €

1 8 jours 101218850~0.51612×18

647.36 €

1 8 jours 101218850~0.51712×18

685.44 €

1 8 jours 101218850~0.51812×18

723.52 €

1 8 jours 101218850~0.51912×18

1,028.85 €

1 7 jours 1015221050~0.52015×22

80.81 €

1 7 jours 1015221050~0.5115×22

112.92 €

1 8 jours 1015221050~0.5215×22

169.38 €

1 8 jours 1015221050~0.5315×22

225.84 €

1 7 jours 1015221050~0.5415×22

282.31 €

1 8 jours 1015221050~0.5515×22

338.77 €

1 8 jours 1015221050~0.5615×22

395.24 €

1 8 jours 1015221050~0.5715×22

451.70 €

1 8 jours 1015221050~0.5815×22

508.15 €

1 8 jours 1015221050~0.5915×22

564.62 €

1 8 jours 1015221050~0.51015×22

621.08 €

1 8 jours 1015221050~0.51115×22

677.55 €

1 8 jours 1015221050~0.51215×22

734.01 €

1 8 jours 1015221050~0.51315×22

790.48 €

1 8 jours 1015221050~0.51415×22

846.93 €

1 8 jours 1015221050~0.51515×22

903.39 €

1 8 jours 1015221050~0.51615×22

959.86 €

1 8 jours 1015221050~0.51715×22

1,016.32 €

1 8 jours 1015221050~0.51815×22

1,072.79 €

1 8 jours 1015221050~0.51915×22

1,376.33 €

1 7 jours 1019261350~0.52019×26

1,748.81 €

1 7 jours 1025331750~0.32025×33

137.35 €

1 7 jours 1025331750~0.3125×33

191.91 €

1 8 jours 1025331750~0.3225×33

287.87 €

1 8 jours 1025331750~0.3325×33

383.83 €

1 8 jours 1025331750~0.3425×33

479.79 €

1 8 jours 1025331750~0.3525×33

575.74 €

1 8 jours 1025331750~0.3625×33

671.70 €

1 8 jours 1025331750~0.3725×33

767.67 €

1 8 jours 1025331750~0.3825×33

863.62 €

1 8 jours 1025331750~0.3925×33

959.58 €

1 8 jours 1025331750~0.31025×33

1,055.53 €

1 8 jours 1025331750~0.31125×33

1,151.50 €

1 8 jours 1025331750~0.31225×33

1,247.46 €

1 8 jours 1025331750~0.31325×33

1,343.41 €

1 8 jours 1025331750~0.31425×33

1,439.37 €

1 8 jours 1025331750~0.31525×33

1,535.33 €

1 8 jours 1025331750~0.31625×33

1,631.29 €

1 8 jours 1025331750~0.31725×33

1,727.25 €

1 8 jours 1025331750~0.31825×33

Loading...

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Air / Agroalimentaire / Huile (huile minérale) / Encre, peinture / Solvant Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Prévention contre l'électricité statique / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Non adhésif / Transparence / Faible odeur
Matériau de flexible Résine en composé tétrafluoré + Polyuréthane Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparence naturelle
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Assistance technique