Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. nominal d | D.E. D (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Longueur standard (m) | D.I. D.E.X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
925.82 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 50 | 25×33 | ||
28.71 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 1 | 25×33 | ||
57.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 2 | 25×33 | ||
86.13 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 3 | 25×33 | ||
114.83 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 4 | 25×33 | ||
143.56 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 5 | 25×33 | ||
120.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 6 | 25×33 | ||
140.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 7 | 25×33 | ||
160.46 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 8 | 25×33 | ||
180.52 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 9 | 25×33 | ||
200.58 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 10 | 25×33 | ||
220.63 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 11 | 25×33 | ||
240.68 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 12 | 25×33 | ||
260.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 13 | 25×33 | ||
280.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 14 | 25×33 | ||
300.87 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 15 | 25×33 | ||
320.92 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 16 | 25×33 | ||
340.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 17 | 25×33 | ||
361.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 18 | 25×33 | ||
381.09 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 19 | 25×33 | ||
401.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 20 | 25×33 | ||
421.21 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 21 | 25×33 | ||
441.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 22 | 25×33 | ||
461.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 23 | 25×33 | ||
481.39 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 24 | 25×33 | ||
501.45 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 25 | 25×33 | ||
521.50 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 26 | 25×33 | ||
541.56 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 27 | 25×33 | ||
561.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 28 | 25×33 | ||
581.67 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 29 | 25×33 | ||
601.74 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 30 | 25×33 | ||
621.79 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 31 | 25×33 | ||
641.86 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 32 | 25×33 | ||
661.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 33 | 25×33 | ||
681.97 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 34 | 25×33 | ||
702.03 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 35 | 25×33 | ||
722.08 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 36 | 25×33 | ||
742.15 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 37 | 25×33 | ||
762.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 38 | 25×33 | ||
782.27 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 39 | 25×33 | ||
802.32 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 40 | 25×33 | ||
822.37 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 41 | 25×33 | ||
842.43 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 42 | 25×33 | ||
862.49 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 43 | 25×33 | ||
882.55 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 44 | 25×33 | ||
902.61 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 45 | 25×33 | ||
922.66 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 46 | 25×33 | ||
942.73 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 47 | 25×33 | ||
962.77 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 48 | 25×33 | ||
982.84 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.3 | 49 | 25×33 | ||
1,034.16 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 40 | 32×41 | ||
40.07 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 1 | 32×41 | ||
80.14 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 2 | 32×41 | ||
120.21 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 3 | 32×41 | ||
160.29 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 4 | 32×41 | ||
140.00 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 5 | 32×41 | ||
167.99 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 6 | 32×41 | ||
195.99 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 7 | 32×41 | ||
223.98 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 8 | 32×41 | ||
251.98 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 9 | 32×41 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Produit chimique / Air / Agroalimentaire / Huile (huile minérale) | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Transparence / Flexibilité / Conservation de la forme / Vide |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Chlorure de vinyle | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Transparence naturelle |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
D.E. D(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur standard(m)
D.I. D.E.X(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles