TOYO-RING F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGF-15-50
TGF-15-50-L1
TGF-15-50-L2
TGF-15-50-L3
TGF-15-50-L4
TGF-15-50-L5
TGF-15-50-L6
TGF-15-50-L7
TGF-15-50-L8
TGF-15-50-L9
TGF-15-50-L10
TGF-15-50-L11
TGF-15-50-L12
TGF-15-50-L13
TGF-15-50-L14
TGF-15-50-L15
TGF-15-50-L16
TGF-15-50-L17
TGF-15-50-L18
TGF-15-50-L19
TGF-15-50-L20
TGF-15-50-L21
TGF-15-50-L22
TGF-15-50-L23
TGF-15-50-L24
TGF-15-50-L25
TGF-15-50-L26
TGF-15-50-L27
TGF-15-50-L28
TGF-15-50-L29
TGF-15-50-L30
TGF-15-50-L31
TGF-15-50-L32
TGF-15-50-L33
TGF-15-50-L34
TGF-15-50-L35
TGF-15-50-L36
TGF-15-50-L37
TGF-15-50-L38
TGF-15-50-L39
TGF-15-50-L40
TGF-15-50-L41
TGF-15-50-L42
TGF-15-50-L43
TGF-15-50-L44
TGF-15-50-L45
TGF-15-50-L46
TGF-15-50-L47
TGF-15-50-L48
TGF-15-50-L49
TGF-19-50
TGF-19-50-L1
TGF-19-50-L2
TGF-19-50-L3
TGF-19-50-L4
TGF-19-50-L5
TGF-19-50-L6
TGF-19-50-L7
TGF-19-50-L8
TGF-19-50-L9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. nominal d D.E. D
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur standard
(m)
D.I. D.E.X
(mm)

539.36 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.35015×22

16.79 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.3115×22

33.55 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.3215×22

50.34 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.3315×22

67.12 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.3415×22

83.91 €

1 7 jours 10152260-0.1~0.3515×22

100.70 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.3615×22

117.48 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.3715×22

134.27 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.3815×22

105.52 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.3915×22

117.25 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.31015×22

128.98 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.31115×22

140.70 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.31215×22

152.44 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.31315×22

164.17 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.31415×22

175.89 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.31515×22

187.62 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.31615×22

199.34 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.31715×22

211.07 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.31815×22

222.80 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.31915×22

234.52 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.32015×22

246.25 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.32115×22

257.97 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.32215×22

269.70 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.32315×22

281.43 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.32415×22

293.15 €

1 11 jours 10152260-0.1~0.32515×22

304.88 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.32615×22

316.60 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.32715×22

328.33 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.32815×22

340.06 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.32915×22

351.78 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.33015×22

363.51 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.33115×22

375.24 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.33215×22

386.96 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.33315×22

398.70 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.33415×22

410.42 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.33515×22

422.15 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.33615×22

433.88 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.33715×22

445.60 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.33815×22

457.33 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.33915×22

469.05 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.34015×22

480.78 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.34115×22

492.51 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.34215×22

504.23 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.34315×22

515.96 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.34415×22

527.68 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.34515×22

539.41 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.34615×22

551.14 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.34715×22

562.85 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.34815×22

574.58 €

1 8 jours 10152260-0.1~0.34915×22

660.75 €

1 8 jours 10192680-0.1~0.35019×26

20.56 €

1 7 jours 10192680-0.1~0.3119×26

34.80 €

1 Jour même

Stock

10192680-0.1~0.3219×26

61.67 €

1 7 jours 10192680-0.1~0.3319×26

82.23 €

1 7 jours 10192680-0.1~0.3419×26

102.79 €

1 8 jours 10192680-0.1~0.3519×26

123.36 €

1 10 jours 10192680-0.1~0.3619×26

100.54 €

1 8 jours 10192680-0.1~0.3719×26

114.92 €

1 8 jours 10192680-0.1~0.3819×26

129.27 €

1 8 jours 10192680-0.1~0.3919×26

Loading...

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Air / Agroalimentaire / Huile (huile minérale) Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Transparence / Flexibilité / Conservation de la forme / Vide / Autres propriétés
Matériau de flexible Chlorure de vinyle Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparence naturelle
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Assistance technique