Raccord pour tuyau en acier inoxydable haute pression - Adaptateur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KA-3-1
KA-4-1
KA-4-2
KA-6-1
KA-6-2
KA-6-3
KA-6-4
KA-8-1
KA-8-2
KA-8-3
KA-10-2
KA-10-3
KA-10-4
KA-12-2
KA-12-3
KA-12-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Filetage nominal Plage de températures de fonctionnement
(°C)

32.60 €

5 jours 1031/8B-196~360

26.89 €

5 jours 1041/8B-196~360

28.65 €

5 jours 1041/4B-196~360

26.89 €

5 jours 1061/8B-196~360

26.89 €

5 jours 1061/4B-196~360

32.60 €

5 jours 1063/8B-196~360

60.14 €

5 jours 1061/2B-196~360

26.89 €

5 jours 1081/8B-196~360

28.65 €

5 jours 1081/4B-196~360

36.59 €

5 jours 1083/8B-196~360

32.60 €

5 jours 10101/4B-196~360

32.60 €

5 jours 10103/8B-196~360

60.14 €

5 jours 10101/2B-196~360

32.60 €

5 jours 10121/4B-196~360

44.47 €

5 jours 10123/8B-196~360

64.32 €

5 jours 10121/2B-196~360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Adaptateur Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Fluide applicable Eau / Air Type à filetage de connexion R

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique