Raccord pour tuyau en acier inoxydable haute pression - Raccord union droit

Raccord pour tuyau en acier inoxydable haute pression - Raccord union droit

Détails du produit:

Référence fabricant: KS-8

Marque: KITZ

Prix: 73.16

Délai de livraison: 56 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KS-8

Référence pièce
KS-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

73.16 €

1 56 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord union droit Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø) 8
Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::360

Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour tuyau en acier inoxydable haute pression - Raccord union droit, le numéro d'article est le suivant: KS-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KS-8.

Assistance technique