Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccord pour tuyau en acier inoxydable haute pression - Demi-raccord

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KH-01-2
KH-04-4
KH-6-2
KH-6-3
KH-8-2
KH-8-3
KH-10-2
KH-10-3
KH-10-4
KH-12-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType de connexion - Filetage, sens du tube Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Filetage nominal Plage de températures de fonctionnement
(°C)

46.21 €

7 jours 10Raccord union droit3.171/4B-196~360

71.84 €

39 jours 10Raccord union droit12.71/2B-196~360

38.16 €

6 jours 10[Mâle droit] Raccord mâle droit61/4B-196~360

40.26 €

39 jours 10[Mâle droit] Raccord mâle droit63/8B-196~360

36.53 €

6 jours 10[Mâle droit] Raccord mâle droit81/4B-196~360

41.76 €

6 jours 10[Mâle droit] Raccord mâle droit83/8B-196~360

48.87 €

43 jours 10[Mâle droit] Raccord mâle droit101/4B-196~360

49.03 €

39 jours 10[Mâle droit] Raccord mâle droit103/8B-196~360

59.50 €

6 jours 10[Mâle droit] Raccord mâle droit101/2B-196~360

59.78 €

39 jours 10[Mâle droit] Raccord mâle droit121/4B-196~360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type à filetage de connexion R

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique