Raccord pour tuyau en laiton basse pression - Demi-raccord

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NH8-1/4

Référence pièce
NH8-1/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.75 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Air Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccord à bague Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Nominal 1(mm) 8 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 8 Type à filetage de connexion R
Filetage nominal 1/4B (8A) Pression de service max.(MPa) 20.69 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour tuyau en laiton basse pression - Demi-raccord, le numéro d'article est le suivant: NH8-1/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NH8-1/4.

Assistance technique