Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FJ-1210 |
FJ-810W |
FJL-4520L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Largeur (mm) | Normes de taille | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € 3.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 16 | 10 | Système métrique | 17000 | 4150 | |
6.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 10 | Système métrique | 26000 | 2840 | ||
16.37 € 8.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 55 | 20 | Base en pouces | 8000 | 31000 |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau à aiguilles | Direction de la charge | Radial | Bague externe | Avec bague externe |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée simple |
Spécifications | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type à bague externe | Plat |
Type de système de retenue | Perforation |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Largeur(mm)
Normes de taille
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles