Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau à aiguilles | Direction de la charge | Radial | Bague externe | Avec bague externe |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur(Ø) | 10 | Diamètre extérieur(Ø) | 17 | Largeur(mm) | 10 |
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée simple |
Normes de taille | Système métrique | Spécifications | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Type à bague externe | Plat | Type de système de retenue | Perforation | Vitesse de rotation(tr/min) | 22000 |
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) | 5350 | Capacité de charge statique de base(N) | 4650 | Structure du joint | NA |
Bague interne | Sans roue interne | Symbole interne | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles