Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (φ) | Diamètre extérieur (φ) | Largeur (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Symbole du porte-outils | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 24 | 9 | 10100 | 6700 | 14000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
9.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 26 | 9 | 10400 | 6700 | 15400 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
9.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 28 | 9 | 10600 | 6300 | 16800 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
9.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 30 | 9 | 11400 | 6000 | 19500 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
9.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 35 | 10 | 15100 | 5300 | 26600 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
10.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 42 | 11 | 19700 | 4800 | 37000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
11.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 47 | 11 | 20600 | 4300 | 42000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
12.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 52 | 12 | 22100 | 4000 | 49500 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
14.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 60 | 13 | 27100 | 3600 | 6300 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
16.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 65 | 14 | 28100 | 3400 | 69000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
17.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 70 | 14 | 29000 | 3200 | 75500 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
22.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 55 | 78 | 16 | 35000 | 2800 | 93000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
26.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | 85 | 17 | 41500 | 2600 | 113000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
28.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 65 | 90 | 18 | 42000 | 2400 | 117000 | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
31.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 70 | 95 | 18 | 43500 | 2400 | 127000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
31.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 100 | 19 | 43500 | 2200 | 131000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
41.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | 105 | 19 | 45000 | 2200 | 141000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
38.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 85 | 110 | 19 | 46500 | 2200 | 150000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
54.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | 120 | 22 | 60000 | 1900 | 190000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
62.27 € 33.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 135 | 25 | 86000 | 1700 | 268000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
110.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 155 | 25 | 90000 | - | - | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
175.88 € | 1 | 10 jours | 10 | 140 | 180 | 31 | 107000 | - | - | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
347.90 € | 10 | 10 jours | 10 | 170 | 215 | 34 | 135000 | - | - | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
383.79 € | 1 | 7 jours | 10 | 180 | 225 | 34 | 136000 | - | - | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
444.50 € | 1 | 7 jours | 10 | 190 | 240 | 37 | 172000 | - | - | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
1,032.56 € | 1 | 7 jours | 10 | 260 | 320 | 45 | 233000 | - | - | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
2,660.50 € | 1 | 7 jours | 10 | 320 | 400 | 63 | 365000 | - | - | M | Type de rondelle à surface plane | ||
3,487.70 € | 1 | 7 jours | 10 | 340 | 420 | 64 | 375000 | - | - | M | Type de rondelle à surface plane | ||
11.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 26 | 11 | 12800 | 6000 | 17100 | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
10.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 28 | 11 | 13300 | 5600 | 19000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
11.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | 12 | 16700 | 5000 | 24800 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
11.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 35 | 12 | 17300 | 4800 | 27300 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
12.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 14 | 22500 | 4300 | 37500 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
14.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 47 | 15 | 28000 | 3800 | 50500 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
15.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 52 | 16 | 29500 | 3400 | 58000 | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
18.40 € 8.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 62 | 18 | 39500 | 3000 | 78000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
20.79 € 9.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 68 | 19 | 47500 | 2800 | 98500 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
22.81 € 10.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 73 | 20 | 48000 | 2600 | 105000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
29.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 50 | 78 | 22 | 49000 | 2400 | 111000 | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
31.83 € 14.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 55 | 90 | 25 | 70000 | 2200 | 159000 | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
37.77 € 17.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 60 | 95 | 26 | 71500 | 2000 | 169000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
49.28 € | 1 | 10 jours | 10 | 65 | 100 | 27 | 75500 | 1900 | 189000 | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
43.64 € 22.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 110 | 27 | 78000 | 1800 | 209000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
65.58 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | 115 | 28 | 79000 | 1800 | 218000 | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
74.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 85 | 125 | 31 | 96000 | 1600 | 264000 | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
88.82 € 38.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 90 | 135 | 35 | 114000 | 1400 | 310000 | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
101.57 € 50.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 150 | 38 | 135000 | 1300 | 375000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
569.72 € | 1 | 7 jours | 10 | 180 | 250 | 56 | 284000 | - | - | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
679.76 € | 1 | 7 jours | 10 | 190 | 270 | 62 | 320000 | - | - | M | Type de rondelle à surface plane | ||
983.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 220 | 300 | 63 | 325000 | - | - | M | Type de rondelle à surface plane | |
1,596.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 260 | 360 | 79 | 435000 | - | - | M | Type de rondelle à surface plane | ||
2,762.58 € | 1 | 10 jours | 10 | 300 | 420 | 95 | 540000 | - | - | M | Type de rondelle à surface plane | ||
19.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 52 | 18 | 36000 | 3200 | 61500 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
20.86 € 9.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 60 | 21 | 43000 | 2800 | 78500 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
28.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 35 | 68 | 24 | 56000 | 2400 | 105000 | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
30.88 € 14.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 78 | 26 | 70000 | 2200 | 135000 | NA | Type de rondelle à surface plane | |
34.65 € 15.59 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 85 | 28 | 80500 | 2000 | 163000 | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
46.84 € 20.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 95 | 31 | 97500 | 1800 | 202000 | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
62.73 € | 1 | 10 jours | 10 | 55 | 105 | 35 | 115000 | 1600 | 244000 | NA | Type de rondelle à surface plane | ||
71.63 € 30.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 60 | 110 | 35 | 119000 | 1600 | 263000 | NA | Type de rondelle à surface plane |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille de butée | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | matériel du bouclier et de la forme | Type ouvert |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plat | Précision (JIS) | Qualité 0 | Spécifications / environnement | Standard |
Direction de la charge | Poussée | Bague externe | Avec bague externe | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
Norme de taille | Système métrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type à support | Perforation |
Symbole du taux de précision | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur(φ)
Diamètre extérieur(φ)
Largeur(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Symbole du porte-outils
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles