Palier à rouleaux de poussée à alignement automatique

Palier à rouleaux de poussée à alignement automatique
  • Remise sur volume
Thrust self-aligning roller bearings provide a spherical surface around the point where the raceway of the housing raceway plate coincides with the center of the bearings, and its rolling elements correspond to bearings using a barrel form roller with which self-alignment can be maintained.

[Features]
· Thrust self-aligning roller bearings provide a spherical surface around the point where the raceway of the housing raceway plate coincides with the center of the bearings, and its rolling elements correspond to bearings using a barrel form roller with which self-alignment can be maintained.
· Has a large axial load capacity and can even tolerate a certain degree of radial load while an axial load is applied.
· In addition, oil lubrication must be used even during rotation at low-speeds because there exist points of insufficient lubrication, such as between the roller end face and the shaft raceway plate shoulder and between the retainer and the guide sleeve.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29276
29317
29318
29322
29330
29344
29348
29360
29414
29416E
29418E
29438
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBague externe D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Précision (JIS) Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa)
(N)
Nombre de tours
(tr/min)

6,932.91 €

1 8 jours 10-38052085--15900007650000700

512.81 €

1 8 jours 10-8515039--2650008200002300

573.52 €

1 8 jours 10-9015539--2850009150002300

584.90 €

1 8 jours 10-11019048--44500015000001800

918.82 €

1 8 jours 10-15025060--67500023900001400

2,592.20 €

1 8 jours 10-22036085--13900005200000940

2,967.86 €

1 8 jours 10-24038085--13800005250000910

5,047.25 €

1 8 jours 10-300480109--21400008250000700

383.53 €

1 8 jours 10Avec bague externe7015048Qualité 0365000--2200

484.63 €

1 5 jours 10Avec bague externe8017054Qualité 0460000--1900

565.93 €

1 8 jours 10Avec bague externe9019060Qualité 0545000--1700

3,400.43 €

1 8 jours 10-190380115--20100006800000840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de course circulaire Rouleau à alignement automatique Direction de la charge Poussée Matériau de la bague interne/externe Acier
Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée simple Normes de taille Système métrique Spécifications / environnement Standard
Matériau de l'élément de roulement Acier Type à bague externe Plat Type de système de retenue Retrait Momi

Assistance technique