Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Direction de la charge | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Précision (JIS) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Normes de taille | Type de système de retenue | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Structure du joint | Lubrifiant | Symbole de jeu interne | Spécifications | Nombre de tours (tr/min) | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.28 € | 1 | 8 jours | 10 | - | 34.925(1 3/8) | 47.625(1 7/8) | 25.40(1) | Qualité 0 | Rangée simple | Base en pouces | - | 37000 | - | - | - | - | 7500 | Sans roue interne | ||
19.09 € | 1 | 5 jours | 10 | - | 10 | 22 | 13 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 8600 | Type de bord | - | - | - | 16000 | Avec roue interne | ||
10.22 € | 1 | 5 jours | - | - | 5 | 10 | 10 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | Formage en résine | 2640 | - | - | - | - | 27000 | Sans roue interne | ||
10.69 € | 1 | 8 jours | - | - | 5 | 10 | 12 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | Formage en résine | 2720 | - | - | - | - | 27000 | Sans roue interne | ||
11.42 € | 1 | 6 jours | 10 | - | 6 | 12 | 10 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | Formage en résine | 2660 | - | - | - | - | 25000 | Sans roue interne | ||
10.66 € | 1 | 5 jours | - | - | 6 | 12 | 12 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | Formage en résine | 3400 | - | - | - | - | 25000 | Sans roue interne | ||
11.42 € | 1 | 8 jours | - | - | 7 | 14 | 10 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | Formage en résine | 2670 | - | - | - | - | 23000 | Sans roue interne | ||
11.42 € | 1 | 8 jours | - | - | 7 | 14 | 12 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | Formage en résine | 3400 | - | - | - | - | 23000 | Sans roue interne | ||
10.71 € | 1 | 5 jours | - | - | 8 | 15 | 12 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | Formage en résine | 4000 | - | - | - | - | 21000 | Sans roue interne | ||
10.00 € 5.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 8 | 15 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 4850 | - | - | - | - | 21000 | Sans roue interne | |
10.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | 9 | 16 | 12 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | Formage en résine | 4550 | - | - | - | - | 20000 | Sans roue interne | |
12.22 € | 1 | 8 jours | - | - | 9 | 16 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | Formage en résine | 5500 | - | - | - | - | 20000 | Sans roue interne | ||
10.64 € | 1 | 5 jours | - | - | 10 | 17 | 12 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | Formage en résine | 4550 | - | - | - | - | 19000 | Sans roue interne | ||
11.56 € | 1 | 5 jours | - | - | 10 | 17 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 5450 | - | - | - | - | 19000 | Sans roue interne | ||
10.01 € 4.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 12 | 19 | 12 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 5000 | - | - | - | - | 17000 | Sans roue interne | |
10.69 € 4.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 12 | 19 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 6000 | - | - | - | - | 17000 | Sans roue interne | |
9.81 € 5.59 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 14 | 22 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 10300 | Type de bord | - | - | - | 16000 | Sans roue interne | ||
14.75 € | 1 | 8 jours | 10 | Radial | 14 | 22 | 20 | Qualité 0 | - | Système métrique | - | 13000 | - | - | CN (jeu normal) | - | 16000 | - | ||
14.16 € | 1 | 5 jours | - | - | 14 | 22 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 13000 | Type de bord | - | - | - | 16000 | Sans roue interne | ||
12.18 € | 1 | 5 jours | - | - | 15 | 23 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 10900 | Type de bord | - | - | - | 15000 | Sans roue interne | ||
9.25 € 6.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 15 | 23 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 13800 | Type de bord | - | - | - | 15000 | Sans roue interne | |
13.88 € | 1 | 11 jours | 10 | Radial | 16 | 24 | 16 | Qualité 0 | - | Système métrique | - | 12200 | - | - | CN (jeu normal) | - | 15000 | - | ||
11.51 € 5.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 16 | 24 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 12200 | Type de bord | - | - | - | 15000 | Sans roue interne | |
12.15 € 6.93 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 16 | 24 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 14600 | Type de bord | - | - | - | 15000 | Sans roue interne | ||
11.55 € 6.24 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 17 | 25 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 12100 | Type de bord | - | - | - | 15000 | Sans roue interne | ||
13.25 € 7.16 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 17 | 25 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 15400 | Type de bord | - | - | - | 15000 | Sans roue interne | ||
11.92 € 6.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 18 | 26 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 12700 | Type de bord | - | - | - | 14000 | Sans roue interne | |
13.32 € 7.06 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 18 | 26 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 16100 | Type de bord | - | - | - | 14000 | Sans roue interne | ||
12.70 € 6.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 19 | 27 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 13300 | Type de bord | - | - | - | 14000 | Sans roue interne | |
13.32 € 6.93 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 19 | 27 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 16000 | Type de bord | - | - | - | 14000 | Sans roue interne | ||
12.66 € 6.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | 20 | 28 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 13200 | Type de bord | - | - | - | 13000 | Sans roue interne | ||
16.48 € | 1 | 5 jours | - | - | 20 | 28 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 16700 | Type de bord | - | - | - | 13000 | Sans roue interne | ||
12.72 € 6.87 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 21 | 29 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 13700 | Type de bord | - | - | - | 13000 | Sans roue interne | ||
13.93 € 7.52 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 21 | 29 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 17400 | Type de bord | - | - | - | 13000 | Sans roue interne | ||
14.35 € 7.18 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 22 | 30 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 14200 | Type de bord | - | - | - | 12000 | Sans roue interne | ||
14.56 € 7.86 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 22 | 30 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 18000 | Type de bord | - | - | - | 12000 | Sans roue interne | ||
23.51 € | 1 | 8 jours | 10 | - | 22 | 30 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 18000 | Type de bord | LP03 : Graisse thermosolidifiante | - | - | 12000 | Sans roue interne | ||
13.92 € 7.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 24 | 32 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 15200 | Type de bord | - | - | - | 11000 | Sans roue interne | |
18.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | 24 | 32 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 18600 | Type de bord | - | - | - | 11000 | Sans roue interne | |
18.15 € | 1 | 5 jours | - | - | 26 | 34 | 16 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 15600 | Type de bord | - | - | - | 10000 | Sans roue interne | ||
16.07 € 8.52 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 26 | 34 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 19100 | Type de bord | - | - | - | 10000 | Sans roue interne | ||
16.13 € 8.87 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 28 | 37 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 22300 | Type de bord | - | - | - | 9500 | Sans roue interne | ||
23.02 € | 1 | 8 jours | - | Radial | 28 | 37 | 30 | Qualité 0 | - | Système métrique | - | 26700 | - | - | CN (jeu normal) | - | 9500 | - | ||
20.51 € | 1 | 5 jours | - | - | 29 | 38 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 22200 | Type de bord | - | - | - | 9500 | Sans roue interne | ||
20.84 € 10.21 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 29 | 38 | 30 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 27500 | Type de bord | - | - | - | 9500 | Sans roue interne | ||
19.58 € | 1 | 5 jours | - | - | 30 | 40 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 22100 | Type de bord | - | - | - | 8500 | Sans roue interne | ||
20.48 € 10.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 30 | 40 | 30 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 33000 | Type de bord | - | - | - | 8500 | Sans roue interne | |
21.49 € | 1 | 8 jours | - | Radial | 32 | 42 | 20 | Qualité 0 | - | Système métrique | - | 23500 | - | - | CN (jeu normal) | - | 8500 | - | ||
24.60 € | 1 | 8 jours | - | - | 32 | 42 | 30 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 34000 | Type de bord | - | - | - | 8500 | Sans roue interne | ||
18.66 € 9.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 35 | 45 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 24800 | Type de bord | - | - | - | 7500 | Sans roue interne | |
21.10 € 11.18 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 35 | 45 | 30 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 36000 | Type de bord | - | - | - | 7500 | Sans roue interne | ||
18.69 € 9.91 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 37 | 47 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 25300 | Type de bord | - | - | - | 7500 | Sans roue interne | ||
28.07 € | 1 | 8 jours | - | - | 37 | 47 | 30 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 36500 | Type de bord | - | - | - | 7500 | Sans roue interne | ||
23.65 € | 1 | 8 jours | 10 | - | 38 | 48 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 25900 | - | - | - | - | 7500 | Sans roue interne | ||
19.52 € 10.15 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | 38 | 48 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 25900 | Type de bord | - | - | - | 7500 | Sans roue interne | ||
28.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | 38 | 48 | 30 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 37500 | Type de bord | - | - | - | 7500 | Sans roue interne | |
24.20 € | 1 | 5 jours | - | - | 40 | 50 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 26400 | Type de bord | - | - | - | 6500 | Sans roue interne | ||
22.02 € 13.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 40 | 50 | 30 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 38500 | Type de bord | - | - | - | 6500 | Sans roue interne | |
25.61 € | 1 | 8 jours | - | - | 42 | 52 | 20 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 26900 | Type de bord | - | - | - | 6500 | Sans roue interne | ||
31.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | 42 | 52 | 30 | Qualité 0 | Rangée simple | Système métrique | - | 39000 | Type de bord | - | - | - | 6500 | Sans roue interne |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau à aiguilles | Bague externe | Avec bague externe | Matériau de la bague interne/externe | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications / environnement | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type à bague externe | Plat |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Direction de la charge
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Précision (JIS)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire
Normes de taille
Type de système de retenue
Structure du joint
Lubrifiant
Symbole de jeu interne
Spécifications
Nombre de tours(tr/min)
Série
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles