Palier à rouleaux à alignement automatique

Palier à rouleaux à alignement automatique
  • En promotion
  • Remise sur volume
This bearing includes an outer ring with a spherical raceway as well as an inner ring with two rows of rolling elements, and aligns itself according to the axial tilt. The bearing can bear large loads and thus can be used for industrial machinery. Products on this page: 2100 2200, 2300 and 2400 series, LH type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21308C
21308CC3
21308CD1
21308CK
21309C
21309CK
21310C
21310CK
21311
21313
21315
21315D1C3
21316D1C3
21317
21317K
21318
21320
22205EAW33
22206EAW33
22210EAD1
22210EAD1C3
22211EAD1
22212
22212EAD1
22213EAD1
22214EAD1
22215EAD1
22215EAKD1
22216EAD1
22222EAKD1
22224EAD1
22224EAKD1
22226EAD1
22226EAKD1
22226EMKD1C3
22228EAD1
22228EAKD1
22230EAKD1
22248BL1KC3
22256BL1C3
22308EAD1
22311EAD1
22312EAD1
22313EAD1
22314EAD1
22315EAD1
22316EAD1
22320EAD1
22320EAKD1
22322EAD1
22322EMKD1
22324EAD1
22324EAKD1
22326EAD1
23028EAD1
23028EAD1C3
23028EAKD1
23028EMD1C3
23028EMKD1C3
23030EAKD1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la bague de course circulaire D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Type de système de retenue Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa)
(N)
Bague de roulement Symbole de jeu interne Config. de l'alésage d'arbre Type à retrait momi Symbole de forme de la bague de roulement Nombre de tours
(tr/min)
Série Code JAN Code de commande Masse
(g)

94.71 €

1 Disponible 5 jours 10Rouleau à alignement automatique409023Perforation88000---NAAlésage cylindrique--4900Type C---

89.85 €

1 7 jours 10Rouleau à alignement automatique409023Perforation88000---C3Alésage cylindrique--4900Type C---

89.85 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique409023Perforation88000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--4900Type C---

89.85 €

1 7 jours 10Rouleau à alignement automatique409023Perforation88000---NATrou taraudé--4900Type C---

87.22 €

39.25 €

1 Jour même

Stock

-Rouleau à alignement automatique4510025Perforation102000---NAAlésage cylindrique--4400Type C---

100.39 €

1 9 jours 10Rouleau à alignement automatique4510025Perforation102000---NATrou taraudé--4400Type C---

113.15 €

1 7 jours 10Rouleau à alignement automatique5011027Perforation118000---NAAlésage cylindrique--4000Type C---

103.97 €

1 11 jours 10Rouleau à alignement automatique5011027Perforation118000---NATrou taraudé--4000Type C---

110.22 €

1 10 jours -Rouleau à alignement automatique5512029Retrait Momi145000---NAAlésage cylindrique--3700Type 213---

149.64 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique6514033Retrait Momi194000---NAAlésage cylindrique--3100Type 213---

134.42 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique7516037Retrait Momi239000---NAAlésage cylindrique--2700Type 213---

114.37 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique7516037Retrait Momi239000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageC3Alésage cylindrique--2700Type 213---

128.80 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique8017039Retrait Momi260000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageC3Alésage cylindrique--2500Type 213---

140.94 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique8518041Retrait Momi289000---NAAlésage cylindrique--2400Type 213---

140.94 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique8518041Retrait Momi289000---NATrou taraudé--2400Type 213---

208.89 €

1 9 jours 10Rouleau à alignement automatique9019043Retrait Momi320000---NAAlésage cylindrique--2300Type 213---

303.73 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique10021547Retrait Momi370000---NAAlésage cylindrique--2000Type 213---

64.55 €

30.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Rouleau à alignement automatique255218Perforation57300--Avec orifice de graissage, rainure à huile (W33 : spécifications européennes)NAAlésage cylindrique--10400ULTAGE type EA---

70.14 €

32.97 €

1 Jour même

Stock

10Rouleau à alignement automatique306220Perforation75700--Avec orifice de graissage, rainure à huile (W33 : spécifications européennes)NAAlésage cylindrique--8800ULTAGE type EA---

88.22 €

1 5 jours -Rouleau à alignement automatique509023Perforation130000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--5700ULTAGE type EA---

88.22 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique509023Perforation130000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageC3Alésage cylindrique--5700ULTAGE type EA---

82.09 €

41.87 €

1 Jour même

Stock

-Rouleau à alignement automatique5510025Perforation155000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--5300ULTAGE type EA---

107.31 €

1 Disponible 8 jours 10Rouleau à alignement automatique6011028Perforation----NAAlésage cylindrique---Type B (type standard)4547359799309214-19491150

98.26 €

44.22 €

1 Jour même

Stock

-Rouleau à alignement automatique6011028Perforation187000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--4800ULTAGE type EA---

109.40 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique6512031Perforation226000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique-K : Trou conique dont le diamètre intérieur est 1/12 du cône standard4400ULTAGE type EA---

109.44 €

49.25 €

1 Jour même

Stock

-Rouleau à alignement automatique7012531Perforation235000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--4100ULTAGE type EA---

112.52 €

50.63 €

1 Jour même

Stock

-Rouleau à alignement automatique7513031Perforation244000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--4000ULTAGE type EA---

118.10 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique7513031Perforation244000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNATrou taraudé-K : Trou conique dont le diamètre intérieur est 1/12 du cône standard4000ULTAGE type EA---

113.40 €

53.30 €

1 Jour même

Stock

-Rouleau à alignement automatique8014033Perforation278000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--3700ULTAGE type EA---

235.80 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique11020053Perforation602000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNATrou taraudé-K : Trou conique dont le diamètre intérieur est 1/12 du cône standard2600ULTAGE type EA---

270.71 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique12021558Perforation688000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique-K : Trou conique dont le diamètre intérieur est 1/12 du cône standard2400ULTAGE type EA---

262.74 €

1 9 jours 10Rouleau à alignement automatique12021558Perforation688000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNATrou taraudé--2400ULTAGE type EA---

315.86 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique13023064Perforation808000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--2200ULTAGE type EA---

306.76 €

1 9 jours 10Rouleau à alignement automatique13023064Perforation808000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNATrou taraudé--2200ULTAGE type EA---

315.86 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique13023064Retrait Momi570000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageC3Trou taraudé--2200ULTAGE type EM---

356.47 €

1 9 jours 10Rouleau à alignement automatique14025068Perforation912000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--2000ULTAGE type EA---

367.09 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique14025068Perforation912000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNATrou taraudé--2000ULTAGE type EA---

505.22 €

1 9 jours 10Rouleau à alignement automatique15027073Perforation1080000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNATrou taraudé--1800ULTAGE type EA---

2,668.09 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique240440120Perforation1940000---C3Trou taraudéLaiton à haute résistance à la traction-920Type B (type standard)---

4,402.19 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique280500130Perforation2310000---C3Alésage cylindriqueLaiton à haute résistance à la traction-770Type B (type standard)---

70.39 €

30.27 €

1 Jour même

Stock

-Rouleau à alignement automatique409033Perforation169000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--5400ULTAGE type EA---

96.93 €

41.68 €

1 Jour même

Stock

-Rouleau à alignement automatique5512043Perforation296000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--3900ULTAGE type EA---

112.64 €

1 8 jours -Rouleau à alignement automatique6013046Perforation340000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--3600ULTAGE type EA---

153.86 €

64.62 €

1 Jour même

Stock

-Rouleau à alignement automatique6514048Perforation369000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--3300ULTAGE type EA---

144.75 €

1 9 jours -Rouleau à alignement automatique7015051Perforation420000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--3000ULTAGE type EA---

152.97 €

87.19 €

1 Jour même

Stock

-Rouleau à alignement automatique7516055Perforation491000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--2900ULTAGE type EA---

172.59 €

96.65 €

1 Jour même

Stock

-Rouleau à alignement automatique8017058Perforation541000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--2700ULTAGE type EA---

289.30 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique10021573Perforation827000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--2100ULTAGE type EA---

289.30 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique10021573Perforation827000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNATrou taraudé--2100ULTAGE type EA---

459.68 €

1 8 jours -Rouleau à alignement automatique11024080Perforation975000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--2000ULTAGE type EA---

459.68 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique11024080Retrait Momi975000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNATrou taraudé--2000ULTAGE type EM---

482.44 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique12026086Perforation1170000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--1800ULTAGE type EA---

482.44 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique12026086Perforation1170000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNATrou taraudé--1800ULTAGE type EA---

569.72 €

1 9 jours -Rouleau à alignement automatique13028093Perforation1330000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--1600ULTAGE type EA---

255.91 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique14021053Perforation597000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNAAlésage cylindrique--2100ULTAGE type EA---

255.91 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique14021053Perforation597000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageC3Alésage cylindrique--2100ULTAGE type EA---

255.91 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique14021053Perforation597000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNATrou taraudé--2100ULTAGE type EA---

248.33 €

1 9 jours 10Rouleau à alignement automatique14021053Retrait Momi405000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageC3Alésage cylindrique--1700ULTAGE type EM---

255.91 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique14021053Retrait Momi405000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageC3Trou taraudé--1700ULTAGE type EM---

333.32 €

1 8 jours 10Rouleau à alignement automatique15022556Perforation660000--Avec entrée d'huile, rainure de graissageNATrou taraudé--2000ULTAGE type EA---

Loading...

Informations de base

Direction de la charge Radial Matériau de la bague interne/externe Acier Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée double
Normes de taille Système métrique Spécifications / environnement Standard Matériau de l'élément de roulement Acier
Type à bague externe Plat

Assistance technique